Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1606 RON - 0,2498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2891 RON - 0,4497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3671 RON - 0,5711 RON | 13500 În stoc |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3901 RON - 0,6068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,6609 RON - 1,028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 0,6609 RON - 1,028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 1,6522 RON - 2,5701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | 300 În stoc |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 4,2326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 4,865 RON - 5,4055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 11,933 RON - 13,2589 RON | 25 În stoc |
|
|
|
||
| 20,4697 RON - 31,8418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 29,8325 RON - 33,1473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | 150 În stoc |
|
|
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,8093 RON - 4,2326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 8,2613 RON - 12,8509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 11,933 RON - 13,2589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1606 RON - 0,2498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina