Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2462 RON - 0,383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2462 RON - 0,383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,6447 RON - 1,003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
||
1,6119 RON - 2,5075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
0,3582 RON - 0,5572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
2,5075 RON - 3,9005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
0,2462 RON - 0,383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3582 RON - 0,5572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
3,7164 RON - 5,7811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,1865 RON - 1,8458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,3582 RON - 0,5572 RON | 13500 În stoc |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3806 RON - 0,592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,5075 RON - 3,9005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
0,3806 RON - 0,592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,4253 RON - 0,6617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,7253 RON - 1,1283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,3134 RON - 0,4875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
4,9254 RON - 7,6618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
0,6447 RON - 1,003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina