Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2891 RON - 0,4497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3671 RON - 0,5711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3901 RON - 0,6068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,308 RON - 2,0347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 1,3309 RON - 2,0704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 6,6549 RON - 10,3521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 5,0485 RON - 5,6095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 8,2613 RON - 9,1792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 11,933 RON - 13,2589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 36,717 RON - 40,7966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,1606 RON - 0,2498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2753 RON - 0,4283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2983 RON - 0,464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8"
|
|
|
||
| 0,3901 RON - 0,6068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,436 RON - 0,6782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,933 RON - 13,2589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |