Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
0,2753 RON - 0,4283 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.6 mm
12.0 mm
20,4698 RON - 31,8418 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.3 mm
250.0 mm
0,2983 RON - 0,464 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8"
3,8093 RON - 5,9257 RON Solicitați termenul de livrare aici
4"
40.3 mm
114.3 mm
1,9322 RON - 3,0057 RON 10400 În stoc
3,8093 RON - 5,9257 RON 135 În stoc
38.6 mm
108.0 mm
8,2613 RON - 12,8509 RON Solicitați termenul de livrare aici
5"
40.0 mm
141.3 mm
1,3309 RON - 1,4788 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.4 mm
70.0 mm
1,308 RON - 2,0347 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,2162 RON - 1,8919 RON Solicitați termenul de livrare aici
2"
27.8 mm
60.3 mm
0,6609 RON - 1,028 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
44.5 mm
3,8093 RON - 5,9257 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,3309 RON - 1,4788 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,5701 RON - 3,998 RON Solicitați termenul de livrare aici
3"
3,8093 RON - 4,2326 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,8093 RON - 5,9257 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.2 mm
127.0 mm
0,7435 RON - 1,1565 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
41.3 mm
0,3671 RON - 0,5711 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
24.0 mm
0,436 RON - 0,6782 RON Solicitați termenul de livrare aici
1"
19.2 mm
33.7 mm
2,5701 RON - 3,998 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.5 mm
82.0 mm
  • din 6
Capace de conducte 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20748524

Interval de preț
3,0057 RON - 1,9322 RON

Niveluri de stoc
10400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20748760

Interval de preț
5,9257 RON - 3,8093 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%