Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2392 RON - 1,3768 RON | 8700 În stoc |
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 1/2"
|
|
|
||
| 11,933 RON - 13,2589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 25,7019 RON - 39,9807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 5,5075 RON - 6,1195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 8,2613 RON - 9,1792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 20,4697 RON - 22,7441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 57,3703 RON - 89,2427 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 5,0485 RON - 5,6095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 8,2613 RON - 9,1792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 11,933 RON - 13,2589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 11,933 RON - 13,2589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 2,5701 RON - 2,8557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 80,3185 RON - 124,9399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 5,5075 RON - 6,1195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1835 RON - 0,2855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina