Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
3,7164 RON - 5,7811 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0 mm
103.0 mm
1,2761 RON - 1,9851 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.8 mm
52.8 mm
3,7164 RON - 4,1294 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
133.0 mm
3,7164 RON - 5,7811 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.2 mm
127.0 mm
8,0598 RON - 8,9553 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.5 mm
180.0 mm
0,4253 RON - 0,6617 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
36.5 mm
11,6419 RON - 18,1097 RON Solicitați termenul de livrare aici
8"
44.6 mm
219.1 mm
0,7612 RON - 0,8457 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
51.0 mm
5,3732 RON - 5,9702 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.5 mm
160.0 mm
2,5075 RON - 3,9005 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.5 mm
82.0 mm
3,7164 RON - 5,7811 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.6 mm
108.0 mm
1,8851 RON - 2,9323 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 3/4"
30.0 mm
54.0 mm
0,6447 RON - 1,003 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
47.5 mm
1,8851 RON - 2,9323 RON 10400 În stoc
30.0 mm
55.0 mm
0,3806 RON - 0,592 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
30.0 mm
3,7164 RON - 5,7811 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
100.0 mm
1,2985 RON - 1,4428 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.4 mm
67.0 mm
0,1791 RON - 0,2786 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.8 mm
9.6 mm
0,3134 RON - 0,4875 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
18.0 mm
1,2985 RON - 1,4428 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.4 mm
70.0 mm
  • din 6
Capace de conducte 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20748524

Interval de preț
2,9323 RON - 1,8851 RON

Niveluri de stoc
10400 În stoc
Caracteristici
  • d
    55.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Procentul de conținut reciclat %
    100%