Meniu Caută

Capace pentru acoperire de siguranță

În stoc

Capacele Secure Cover acoperă îmbinările expuse pe mai multe tipuri de echipamente de exterior. Acestea protejează împotriva deteriorării, coroziunii și contaminării. Acestea se fixează în poziție fără efort și sunt ideale pentru aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele pentru locurile de joacă.

  • Capacele și bazele de acoperire de siguranță sunt utilizate pentru a ascunde perfect componentele de fixare. Oferă protecție ideală pentru îmbinările expuse pe o gamă largă de echipamente de exterior.
  • Deosebit de potrivite pentru utilizarea pe terenul de joacă pentru copii și aparatele de gimnastică.
  • Se fixează pe poziție, cu efort minim.
Material: PP Culoare: Negru, Galben, Roșu, Alb, Albastru, Verde Cod Serie: SR2040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D d1 d2 h H Tip Cumpără
0,7647 RON - 1,3962 RON 2600 În stoc
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
1,2096 RON - 2,2031 RON 200 În stoc
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 15900 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 25033 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,6651 RON - 1,2152 RON 8900 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,6651 RON - 1,2152 RON 11900 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,449 RON - 0,6216 RON 5750 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,5445 RON - 0,9921 RON 28800 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,9177 RON - 1,6699 RON 8100 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,3465 RON - 0,5515 RON 31250 În stoc
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,3465 RON - 0,5515 RON 22000 În stoc
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,5978 RON - 1,0918 RON 21600 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,449 RON - 0,6216 RON 19510 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,449 RON - 0,6216 RON 23000 În stoc
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,9177 RON - 1,6699 RON 12984 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,449 RON - 0,6216 RON 25750 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,5445 RON - 0,9921 RON 13900 În stoc
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,4911 RON - 0,8939 RON 14500 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,4182 RON - 0,6623 RON 115396 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 16500 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
  • din 3
Capace pentru acoperire de siguranță 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Negru

10117484

Interval de preț
1,3962 RON - 0,7647 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Negru

10117491

Interval de preț
2,2031 RON - 1,2096 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Alb

10057254

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
15900 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Negru

10057261

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
25033 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Galben

10057407

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
8900 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 PP Roșu

10057391

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
11900 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Galben

10057346

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
5750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Galben

10057582

Interval de preț
0,9921 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
28800 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Albastru

10057483

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9177 RON

Niveluri de stoc
8100 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 6.3 mm 25.0 mm PP Albastru

10057186

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
31250 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Albastru

10057544

Interval de preț
1,0918 RON - 0,5978 RON

Niveluri de stoc
21600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Albastru

10057308

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
19510 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
23000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 PP Roșu

10057513

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9177 RON

Niveluri de stoc
12984 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Verde

10057292

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
25750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 43.0 mm PP

10057575

Interval de preț
0,9921 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
13900 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Albastru

10057421

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Negru

10057148

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
115396 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță;M6;PP;Verde

10057117

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
16500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm