Meniu Caută

Capace pentru nituri

În stoc

Capacele pentru nituri se potrivesc ferm pe partea superioară a niturilor oarbe. Oferă protecție împotriva prafului și murdăriei, oferind în același timp un finisaj curat pentru șuruburi. Acestea nu necesită unelte suplimentare pentru instalare. Utilizat în aplicații auto și industriale.Proiectate pentru a oferi protecție și un finisaj îngrijit pentru șuruburi.Oferă protecție împotriva pătrunderii prafului și murdăriei, deteriorării și coroziunii.Utilizate pentru aplicaţii în industria auto, construcţiilor, mobilei şi aparatelor. Material: LDPE - PIR, HDPE, LDPE Culoare: Maro, Negru, Alb, Bej, Gri Cod Serie: , SR1814, SR1804

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
39 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B C Culoare A D Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Bej
300 În stoc
Bej
59000 În stoc
Gri
18000 În stoc
Bej
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
10000 În stoc
Alb
483 În stoc
Negru
49000 În stoc
Negru
36500 În stoc
Alb
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
280 În stoc
Negru
10500 În stoc
Alb
Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
297 În stoc
Gri
Solicitați termenul de livrare aici
Bej
Solicitați termenul de livrare aici
Maro
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
1.6 mm
Maro
2.9 mm
1
  • din 2
Capac de acoperire nit 2.7 mm 16.1 mm HDPE Bej

10064443


Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Bej
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 2.7 mm 16.1 mm HDPE Gri

10064467


Niveluri de stoc
59000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 3.2 mm 14.2 mm HDPE Bej

10064481


Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Bej
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Alb

10063651


Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 3.2 mm 14.2 mm HDPE Negru

10064474


Niveluri de stoc
483 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Negru

10063644


Niveluri de stoc
49000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac de acoperire nit 3.2 mm 14.2 mm HDPE Alb

10064498


Niveluri de stoc
36500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Negru

10063668


Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 2.3 mm 9.7 mm HDPE Alb

10064344


Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 2.3 mm 9.7 mm HDPE Gri

10064351


Niveluri de stoc
297 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790