Meniu Caută

Capace pentru prizoane

În stoc

Capacele pentru știfturi se conectează la știfturile de prindere ale schelelor și oferă protecție puternică împotriva deteriorării și degradării. Forma sa face instalarea rapidă. Conceput pentru a trece testul timpului și a rămâne fiabil.Capacele pentru prezoane oferă protecție în cadrul aplicațiilor schelelor. Designul le permite să fie montate în mod pozitiv pe orice prizon de fixare expus de pe schelă.Ajută la protejarea împotriva intemperiilor și reduce riscul de rănire.Potrivire perfectă și durabilitate. Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1048

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material H Cumpără
0,2624 RON - 0,2624 RON 30000 În stoc
13.0 mm
Galben
LDPE - PIR
28.0 mm
Capac pentru prizon LDPE - PIR Galben

10120576

Interval de preț
0,2624 RON - 0,2624 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790