Meniu Caută

Capace pentru prizoane cu nervuri

În stoc

Capacele stud cu aripioare sigilează și protejează capetele barelor filetate de murdărie și umiditate. Aripioarele interioare oferă o prindere sigură, făcându-le ideale pentru o varietate de diametre. Ușor de instalat și îndepărtat, cu sau fără mâner.Utilizate pentru a proteja o gamă largă de prezoane.Împiedică ruginirea sau coroziunea prezoanelor și le protejează împotriva abraziunii.Este utilizat în fabricaţie, balustrade, garduri, mobilier şi alte aplicaţii. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Galben Cod Serie: SR1056

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d FD Cu flanşă d2 d1 h H Cumpără
173 În stoc
11.0 mm
13.0 mm
Da
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Nu
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
60 În stoc
22.0 mm
24.0 mm
Da
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
30048 În stoc
12.0 mm
14.0 mm
Nu
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
17800 În stoc
10.0 mm
Da
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
500 În stoc
16.0 mm
18.0 mm
Da
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
24.0 mm
Da
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
27.0 mm
Da
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
13.0 mm
Da
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
198 În stoc
16.0 mm
18.0 mm
Da
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
24.0 mm
Da
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
20.0 mm
Da
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
300 În stoc
33.0 mm
35.0 mm
Da
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
12.0 mm
Da
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Da
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
35.0 mm
Da
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
1280 În stoc
29.0 mm
31.0 mm
Da
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
13.0 mm
Da
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • din 2
Capace pentru bolţuri cu nervuri 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natural LDPE

10262207


Niveluri de stoc
173 În stoc
Caracteristici
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natural LDPE

10262221


Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 9.0 mm 10.0 mm (ID) Natural LDPE

10069813


Niveluri de stoc
30048 În stoc
Caracteristici
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natural LDPE

10348000


Niveluri de stoc
17800 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 11.0 mm 13.0 mm (ID) Natural LDPE

10348031


Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 11.0 mm 13.0 mm (ID) Natural LDPE

10360613


Niveluri de stoc
198 În stoc
Caracteristici
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natural LDPE

10360651


Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 24.0 mm 26.0 mm (ID) Natural LDPE

10348079


Niveluri de stoc
1280 În stoc
Caracteristici
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm