Capacele de acoperire pentru șuruburi cu soclu protejează șuruburile cu cap de soclu, prevenind deteriorarea cauzată de coroziune și pătrunderea impurităților. Ele adaugă, de asemenea, un aspect estetic. Poate tolera temperaturi de la -40 C până la +150 C. Utilizat în scopuri auto și electrice.
Material: Silicon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1628, SR1813
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | d | h | H | Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3559 RON - 0,4942 RON | 38400 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Gri
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
M12
|
1
|
||
0,2464 RON - 0,2464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
M6
|
1
|
||
0,3559 RON - 0,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Alb
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
M12
|
1
|
||
0,4983 RON - 0,6968 RON | 9000 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Alb
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
M20
|
1
|
||
0,2231 RON - 0,2231 RON | 2600 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Gri
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
M5
|
1
|
||
0,2656 RON - 0,2656 RON | 3000 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
Alb
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
M8
|
1
|
||
0,2464 RON - 0,2464 RON | 19300 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
Alb
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
M6
|
1
|
||
0,3163 RON - 0,4395 RON | 3300 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M10
|
1
|
||
0,2231 RON - 0,2231 RON | 8000 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Alb
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
M5
|
1
|
||
0,2656 RON - 0,2656 RON | 124580 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
Gri
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
M8
|
1
|
||
0,2231 RON - 0,2231 RON | 3000 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
M5
|
1
|
||
0,4983 RON - 0,6968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
M20
|
1
|
||
0,5476 RON - 0,7653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Gri
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
M20
|
1
|
||
0,3163 RON - 0,4395 RON | 3000 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Gri
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M10
|
1
|
||
0,7557 RON - 0,7557 RON | 25000 În stoc |
|
Negru
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5/16. M6
|
2
|
||
0,3559 RON - 0,4942 RON | 2380 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
M12
|
1
|
||
0,3875 RON - 0,5408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
Alb
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
M16
|
1
|
||
0,3901 RON - 0,5463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
M16
|
1
|
||
0,2464 RON - 0,2464 RON | 9000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
M6
|
1
|
||
0,2696 RON - 0,2696 RON | 9380 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
M8
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina