Meniu Caută

Capace pentru şuruburi cu cap cilindric

În stoc

Capacele de acoperire pentru șuruburi cu soclu protejează șuruburile cu cap de soclu, prevenind deteriorarea cauzată de coroziune și pătrunderea impurităților. Ele adaugă, de asemenea, un aspect estetic. Poate tolera temperaturi de la -40 C până la +150 C. Utilizat în scopuri auto și electrice.

  • Utilizate pentru interiorul casetelor UPS atunci când cablurile de înaltă tensiune trec aproape de capetele metalice ale șuruburilor.
  • Acoperiți și protejați șuruburile cu cap tubular împotriva prafului și murdăriei, oferind în același timp un finisaj rapid și curat.
  • Utilizate în aparate, aplicații electrice și automobile.
Material: Silicon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1628, SR1813

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d h H Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Tip Cumpără
0,2464 RON - 0,2464 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Gri
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
M6
1
0,4983 RON - 0,6968 RON 9000 În stoc
30.0 mm
Alb
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
M20
1
0,3901 RON - 0,5463 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Gri
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
M16
1
0,4983 RON - 0,6968 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Negru
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
M20
1
0,2464 RON - 0,2464 RON 19300 În stoc
10.0 mm
Alb
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
M6
1
0,2656 RON - 0,2656 RON 3000 În stoc
13.0 mm
Alb
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
M8
1
0,3163 RON - 0,4395 RON 3300 În stoc
16.0 mm
Negru
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
M10
1
0,2231 RON - 0,2231 RON 8000 În stoc
9.0 mm
Alb
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
M5
1
0,3559 RON - 0,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Alb
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
M12
1
0,2656 RON - 0,2656 RON 124580 În stoc
13.0 mm
Gri
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
M8
1
0,2231 RON - 0,2231 RON 2600 În stoc
9.0 mm
Gri
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
M5
1
0,5476 RON - 0,7653 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Gri
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
M20
1
0,3135 RON - 0,4367 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Alb
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
M10
1
0,3163 RON - 0,4395 RON 3000 În stoc
16.0 mm
Gri
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
M10
1
0,7297 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.9 mm
Negru
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
8. M4
2
0,7488 RON - 0,7488 RON 1700 În stoc
Negru
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
1/4. M5
2
0,3875 RON - 0,5408 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Alb
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
M16
1
0,3559 RON - 0,4942 RON 2380 În stoc
18.0 mm
Negru
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
M12
1
0,2464 RON - 0,2464 RON 9000 În stoc
10.0 mm
Negru
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
M6
1
0,2231 RON - 0,2231 RON 3000 În stoc
9.0 mm
Negru
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
M5
1
  • din 2
Capac acoperire șurub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE Alb

10058343

Interval de preț
0,6968 RON - 0,4983 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M20
Capac acoperire șurub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE Alb

10058190

Interval de preț
0,2464 RON - 0,2464 RON

Niveluri de stoc
19300 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Dimensiune șurub
    M6
Capac acoperire șurub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE Alb

10058220

Interval de preț
0,2656 RON - 0,2656 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M8
Capac acoperire șurub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Negru

10058268

Interval de preț
0,4395 RON - 0,3163 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M10
Capac acoperire șurub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE Alb

10058169

Interval de preț
0,2231 RON - 0,2231 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M5
Capac acoperire șurub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE Gri

10058213

Interval de preț
0,2656 RON - 0,2656 RON

Niveluri de stoc
124580 În stoc
Caracteristici
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M8
Capac acoperire șurub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE Gri

10058152

Interval de preț
0,2231 RON - 0,2231 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M5
Capac acoperire șurub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Gri

10058244

Interval de preț
0,4395 RON - 0,3163 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M10
Capac acoperire șurub 1/4. M5 7.5 mm Silicon Negru

10170397

Interval de preț
0,7488 RON - 0,7488 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensiune șurub
    1/4;M5
  • Standard filet
    Imperial
Capac acoperire șurub M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE Negru

10058299

Interval de preț
0,4942 RON - 0,3559 RON

Niveluri de stoc
2380 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Dimensiune șurub
    M12
Capac acoperire șurub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE Negru

10058206

Interval de preț
0,2464 RON - 0,2464 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Dimensiune șurub
    M6
Capac acoperire șurub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE Negru

10058176

Interval de preț
0,2231 RON - 0,2231 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M5