Meniu Caută

Capace pentru șuruburi cu cap în cruce

În stoc

Aceste capace protejează șuruburile cu cap încrucișat expuse de pătrunderea prafului și a murdăriei. Sunt ușor de instalat prin simpla apăsare a acestora. Poate fi utilizat pentru dulapuri electrice și aparate de distribuție.Proiectate pentru a proteja șuruburile cu cap în cruce expuse împotriva prafului și murdăriei.Ușor de instalat prin simpla apăsare a acestora peste capul șurubuluiUtilizate la incinte electrice, echipamente de comutare și aplicații industriale. Material: PE-HD, LDPE - PIR Culoare: Bej, Fildeș, Alb, Tec, Maro deschis, Maro închis, Negru Cod Serie: SR1806

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Head Drive Size D Culoare Dimensiune șurub Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Fildeș
M2
Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Bej
M2
Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Bej
M2
0,0639 RON - 0,0639 RON 5600 În stoc
12.5 mm
Negru
M2
0,1213 RON - 0,4909 RON 12000 În stoc
14.0 mm
Alb
M3
9800 În stoc
18.0 mm
Alb
M4
Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Tec
M2
15300 În stoc
12.5 mm
Maro închis
M2
0,0922 RON - 0,0922 RON 26500 În stoc
12.5 mm
Alb
M2
7040 În stoc
12.5 mm
Maro deschis
M2
Capace pentru şuruburi cu cap în cruce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Negru

10094075

Interval de preț
0,0639 RON - 0,0639 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M2
  • Culoare
    Negru
Capace pentru şuruburi cu cap în cruce M3 14.0 mm LDPE - PIR Alb

10084977

Interval de preț
0,4909 RON - 0,1213 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace pentru şuruburi cu cap în cruce M4 18.0 mm LDPE - PIR Alb

10091586


Niveluri de stoc
9800 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace pentru şuruburi cu cap în cruce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Maro închis

10094082


Niveluri de stoc
15300 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M2
  • Culoare
    Maro închis
Capace pentru şuruburi cu cap în cruce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Alb

10094112

Interval de preț
0,0922 RON - 0,0922 RON

Niveluri de stoc
26500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M2
  • Culoare
    Alb
Capace pentru şuruburi cu cap în cruce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Maro deschis

10094099


Niveluri de stoc
7040 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M2
  • Culoare
    Maro deschis