Meniu Caută

Capace pentru şuruburi Pozidrive

În stoc

Capacele pentru șuruburi Pozidrive sunt concepute pentru a acoperi șuruburile și a oferi un finisaj îngrijit. Oferă o etanșare etanșă care împiedică pătrunderea prafului și a murdăriei. Ușor de instalat și de îndepărtat prin presare.

  • Proiectate să acopere șuruburile Pozidriv (Phillips sau în cruce), oferind un aspect finisat și perfect.
  • Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și a altor resturi în ansamblu.
  • Ideale pentru utilizare în aplicații precum mobilier, aparate și electrice.
Material: LDPE Culoare: Negru, Maro ciocolatiu, Maro lut, Maro ocru, Gri, Alb, Maro Cod Serie: SR1815

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Pozidriv nr. Culoare d1 H Cumpără
1000 În stoc
13.0 mm
no. 3
Maro lut
10.0 mm
4.5 mm
0,1697 RON - 0,1697 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
no. 2
Gri
9.5 mm
4.1 mm
0,2062 RON - 0,2062 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
no. 3
Negru
10.0 mm
4.5 mm
0,1697 RON - 0,1697 RON 350 În stoc
12.0 mm
no. 2
Maro
9.5 mm
4.1 mm
0,2175 RON - 0,2175 RON 963 În stoc
13.0 mm
no. 3
Gri
10.0 mm
4.5 mm
0,2062 RON - 0,2062 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
no. 3
Alb
10.0 mm
4.5 mm
0,1697 RON - 0,1697 RON 800 În stoc
13.0 mm
no. 3
Maro ocru
10.0 mm
4.5 mm
0,1739 RON - 0,1739 RON 3000 În stoc
12.0 mm
no. 2
Alb
9.5 mm
4.1 mm
0,1697 RON - 0,1697 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
no. 2
Negru
9.5 mm
4.1 mm
0,1697 RON - 0,1697 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
no. 2
Maro
9.5 mm
4.1 mm
0,1739 RON - 0,1739 RON 120 În stoc
13.0 mm
no. 3
Maro ciocolatiu
10.0 mm
4.5 mm
0,1697 RON - 0,1697 RON 291 În stoc
12.0 mm
no. 2
Maro ocru
9.5 mm
4.1 mm
Capace pentru şuruburi Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Maro lut

10187746


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Capace pentru şuruburi Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Maro

10187685

Interval de preț
0,1697 RON - 0,1697 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Capace pentru şuruburi Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Gri

10187722

Interval de preț
0,2175 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
963 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Capace pentru şuruburi Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Maro ocru

10187739

Interval de preț
0,1697 RON - 0,1697 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Capace pentru şuruburi Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Alb

10187654

Interval de preț
0,1739 RON - 0,1739 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Capace pentru şuruburi Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Maro ciocolatiu

10187753

Interval de preț
0,1739 RON - 0,1739 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Capace pentru şuruburi Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Maro ocru

10187678

Interval de preț
0,1697 RON - 0,1697 RON

Niveluri de stoc
291 În stoc
Caracteristici
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm