Meniu Caută

Capace pentru şuruburi

În stoc

Capacele Unicap sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat, în modele cu profil scăzut și înalt.

  • Concepute pentru a ascunde și proteja șuruburile expuse sau capetele șuruburilor din motive estetice sau de siguranță.
  • Disponibile atât cu profil redus, cât și cu profil înalt.
  • Sunt rezistente la coroziune, abraziune și impact datorită materialului din care sunt făcute.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Culoare: Alb, Tec, Gri cremene, Pantone Grey, Piatră, Alburiu, Gri, Morning Grey, Gri argintiu, Osprey, Negru, Natural, , Portocaliu, Argintiu, Oțel inoxidabil, Auriu Cod Serie: , SR1801

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Tip componentă Material complet Tip Cumpără
1650 În stoc
Maro
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
2
0,463 RON - 0,9389 RON 12250 În stoc
Portocaliu
4.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,4055 RON - 0,9117 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
2
0,463 RON - 0,9389 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
4.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
2250 În stoc
Maro
4.8 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,4771 RON - 0,5681 RON 18900 În stoc
Gri
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,463 RON - 0,9389 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
4.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,4055 RON - 0,9117 RON 19700 În stoc
Maro
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
2
9750 În stoc
Maro
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
1,3485 RON - 3,9506 RON Solicitați termenul de livrare aici
Argintiu
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
0,442 RON - 0,6188 RON 57400 În stoc
Alb
4.2 mm
Polipropilenă
Washer
0,7029 RON - 0,9841 RON 1000 În stoc
Natural
2.5 mm
M4
Șaibă
Polietilenă de densitate mică
Washer
0,456 RON - 0,9318 RON 9600 În stoc
Gri
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
2010 În stoc
Maro
4.8 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,4304 RON - 0,6026 RON 3750 În stoc
Alb
4.8 mm
M6
Șaibă
Polipropilenă
3
0,463 RON - 0,9389 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
4.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,5108 RON - 0,9175 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,4771 RON - 0,5632 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
2250 În stoc
Gri cremene
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,4771 RON - 0,5806 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
  • din 5
Capace Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Maro

10206102


Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Maro
Capace Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Portocaliu

10214787

Interval de preț
0,9389 RON - 0,463 RON

Niveluri de stoc
12250 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Portocaliu
Capace Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Maro

10214589


Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.8 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Maro
Capace Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gri

10241387

Interval de preț
0,5681 RON - 0,4771 RON

Niveluri de stoc
18900 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri
Capace Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Maro

10206300

Interval de preț
0,9117 RON - 0,4055 RON

Niveluri de stoc
19700 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Maro
Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Maro

10206621


Niveluri de stoc
9750 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Maro
Capace Unicap (ID) Alb PP

10087688

Interval de preț
0,6188 RON - 0,442 RON

Niveluri de stoc
57400 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.2 mm
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    Washer
Capace Unicap M4 11.3 mm LDPE - PIR Natural

10101575

Interval de preț
0,9841 RON - 0,7029 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • H
    2.5 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Gri

10206652

Interval de preț
0,9318 RON - 0,456 RON

Niveluri de stoc
9600 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri
Capace Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Maro

10214459


Niveluri de stoc
2010 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.8 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Maro
Capace Unicap M6 4.8 mm PP Alb

10089347

Interval de preț
0,6026 RON - 0,4304 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.8 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Dimensiune șurub
    M6
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Alb
Capace Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gri cremene

10241394


Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri cremene