Meniu Caută

Capace pentru tije de susţinere folosite în grădină

În stoc

Capacele pentru bastoane de grădină cu un model cu cap încrucișat sunt aplicate de obicei la vârfurile bastoanelor de grădină și la alte aplicații cu băț sau stâlp ascuțit. Acestea sunt rezistente la intemperii și ajută la prevenirea rănilor dăunătoare pentru utilizatori. Proiectat pentru a acomoda o varietate de diametre.Un capac util cu un design cu cap în cruce, care se aplică în mod obișnuit pe capătul tuburilor de grădină, al tijelor metalice și în cazul altor aplicații cu bastoane.

  • Protejează aplicația împotriva deteriorării și pătrunderii agenților străini.
  • Prevenirea rănirii accidentale a utilizatorului.
Material: PVC Culoare: Verde, Galben Cod Serie: SR1203

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 H d2 Culoare h1 D Cumpără
1,0747 RON - 2,9745 RON 180 În stoc
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Galben
4.5 mm
33.0 mm
1,0227 RON - 2,8628 RON 5250 În stoc
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Verde
4.5 mm
33.0 mm
Capac pentru tije de susţinere de grădină 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Galben

10074381

Interval de preț
2,9745 RON - 1,0747 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm
Capac pentru tije de susţinere de grădină 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Verde

10074398

Interval de preț
2,8628 RON - 1,0227 RON

Niveluri de stoc
5250 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm