Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | h | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Material complet | H | Tip filet compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5613 RON - 1,334 RON | 11670 În stoc |
0.358 in
9.1 mm
|
Roșu
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6497 RON - 1,5458 RON | 1145 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Roșu
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,3312 RON - 0,74 RON | 6200 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,8742 RON - 1,961 RON | 1400 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4111 RON - 1,0692 RON | 400 În stoc |
0.378 in
9.6 mm
|
Natural
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,449 RON - 1,1723 RON | 1700 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5191 RON - 1,3469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4939 RON - 1,1049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
Natural
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 2,5626 RON - 5,5107 RON | 600 În stoc |
0.925 in
23.5 mm
|
Roșu
|
2.185 in
55.5 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5458 RON - 1,2166 RON | 7500 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4898 RON - 1,0935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Clorură de vinil
|
|
|
||
| 0,7704 RON - 1,8179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Roșu
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5683 RON - 0,7213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Roșu
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6623 RON - 1,4743 RON | 8030 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 2,0628 RON - 4,9096 RON | 500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Roșu
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,2812 RON - 3,0345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,1788 RON - 1,7033 RON | 1076 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
Natural
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,9079 RON - 1,503 RON | 960 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6623 RON - 0,8559 RON | 82 În stoc |
0.799 in
20.3 mm
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,435 RON - 0,969 RON | 22435 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Roșu
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polietilenă de densitate mică