Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | h | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Material complet | H | Tip filet compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2812 RON - 3,0345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,1788 RON - 1,7033 RON | 1076 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
Natural
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6609 RON - 1,5602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Roșu
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6623 RON - 1,4743 RON | 8030 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 4,238 RON - 11,0646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.492 in
63.3 mm
|
Natural
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,9079 RON - 1,503 RON | 960 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5866 RON - 1,3927 RON | 153 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 2,2593 RON - 5,3677 RON | 500 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Roșu
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,7634 RON - 1,8035 RON | 4785 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Roșu
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5458 RON - 1,2166 RON | 7500 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,602 RON - 1,3469 RON | 63 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Roșu
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 2,2593 RON - 5,3533 RON | 6045 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
Roșu
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,3662 RON - 0,8688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Clorură de vinil
|
|
|
||
| 0,9823 RON - 2,3331 RON | 2710 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Roșu
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4898 RON - 1,0935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Clorură de vinil
|
|
|
||
| 0,4855 RON - 2,0325 RON | 2100 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Natural
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5191 RON - 1,3469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4673 RON - 1,0448 RON | 22400 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,435 RON - 0,969 RON | 22435 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Roșu
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6623 RON - 0,8559 RON | 82 În stoc |
0.799 in
20.3 mm
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Polietilenă de densitate mică