Meniu Caută

Capace protecţie prizon

În stoc

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare h Dimensiuni filet compatibil (Toate) Material complet H Tip filet compatibil Cumpără
0,2722 RON - 0,6097 RON 450 În stoc
5.0 mm
Natural
13.0 mm
Polietilenă de densitate mică
1,9927 RON - 2,9915 RON 900 În stoc
15.9 mm
Roșu
71.8 mm
5/8"
Polietilenă de densitate mică
0,7002 RON - 1,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Natural
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,4743 RON - 1,0621 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
Roșu
22.2 mm
Polietilenă de densitate mică
2,2031 RON - 4,9526 RON 1920 În stoc
38.1 mm
Roșu
44.5 mm
1 1/12"
Polietilenă de densitate mică
0,5866 RON - 1,3927 RON 153 În stoc
11.9 mm
Roșu
28.6 mm
Polietilenă de densitate mică
0,4939 RON - 1,1049 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
Natural
20.2 mm
Polietilenă de densitate mică
1,8944 RON - 4,5374 RON 400 În stoc
28.6 mm
Roșu
62.8 mm
1 1/8"
Polietilenă de densitate mică
1,1409 RON - 2,6193 RON 600 În stoc
20.6 mm
Roșu
36.5 mm
13/16"
Polietilenă de densitate mică
0,5683 RON - 0,7213 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Roșu
23.8 mm
7/16"
Polietilenă de densitate mică
0,6623 RON - 1,4743 RON 8030 În stoc
16.0 mm
Natural
20.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,7788 RON - 1,7319 RON 2000 În stoc
20.0 mm
Natural
20.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,303 RON - 0,6755 RON 40124 În stoc
8.0 mm
Natural
10.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,8364 RON - 1,8751 RON 1800 În stoc
22.0 mm
Natural
18.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,7634 RON - 1,8035 RON 4785 În stoc
12.7 mm
Roșu
27.3 mm
Polietilenă de densitate mică
2,5626 RON - 5,5107 RON 600 În stoc
23.5 mm
Roșu
55.5 mm
Polietilenă de densitate mică
0,602 RON - 1,3469 RON 63 În stoc
7.5 mm
Roșu
38.1 mm
Polietilenă de densitate mică
0,6062 RON - 1,5745 RON 24400 În stoc
18.5 mm
Natural
15.9 mm
3/4"
Polietilenă de densitate mică
2,2593 RON - 5,3677 RON 500 În stoc
32.0 mm
Roșu
58.5 mm
1 1/4"
Polietilenă de densitate mică
0,5458 RON - 1,2166 RON 7500 În stoc
16.0 mm
Natural
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică
  • din 3
Capac cu flanșă 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natural

10086513

Interval de preț
0,6097 RON - 0,2722 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac cu flanșă 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Roșu

10105306

Interval de preț
2,9915 RON - 1,9927 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    5/8"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Roșu

10105290

Interval de preț
4,9526 RON - 2,2031 RON

Niveluri de stoc
1920 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1 1/12"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR Roșu

10071557

Interval de preț
1,3927 RON - 0,5866 RON

Niveluri de stoc
153 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Roșu

10082058

Interval de preț
4,5374 RON - 1,8944 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1 1/8"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Roșu

10069127

Interval de preț
2,6193 RON - 1,1409 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    13/16"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natural

10086582

Interval de preț
1,4743 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
8030 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natural

10086605

Interval de preț
1,7319 RON - 0,7788 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10086537

Interval de preț
0,6755 RON - 0,303 RON

Niveluri de stoc
40124 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac cu flanșă 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Natural

10086612

Interval de preț
1,8751 RON - 0,8364 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Roșu

10079966

Interval de preț
1,8035 RON - 0,7634 RON

Niveluri de stoc
4785 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Roșu

10072929

Interval de preț
5,5107 RON - 2,5626 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Roșu

10105221

Interval de preț
1,3469 RON - 0,602 RON

Niveluri de stoc
63 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 18.5 mm 15.9 mm LDPE Natural

10154014

Interval de preț
1,5745 RON - 0,6062 RON

Niveluri de stoc
24400 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/4"
  • Tip
    1
Capac cu flanșă 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Roșu

10082218

Interval de preț
5,3677 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1 1/4"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10086575

Interval de preț
1,2166 RON - 0,5458 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790