Meniu Caută

Capace protecţie prizon

În stoc

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare h Dimensiuni filet compatibil (Toate) Material complet H Tip filet compatibil Cumpără
0,6623 RON - 0,8559 RON 82 În stoc
20.3 mm
Natural
14.5 mm
13/16
Polietilenă de densitate mică
0,5191 RON - 1,3469 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Natural
12.5 mm
9/16"
Polietilenă de densitate mică
0,6216 RON - 1,3913 RON 34500 În stoc
14.0 mm
Natural
20.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,7704 RON - 1,8179 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Roșu
23.8 mm
5/8"
Polietilenă de densitate mică
0,9079 RON - 1,503 RON 960 În stoc
25.0 mm
Natural
16.8 mm
1"
Polietilenă de densitate mică
0,6062 RON - 1,5745 RON 24400 În stoc
18.5 mm
Natural
15.9 mm
3/4"
Polietilenă de densitate mică
0,6609 RON - 1,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Roșu
33.6 mm
9/16"
Polietilenă de densitate mică
0,5683 RON - 0,7213 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Roșu
23.8 mm
7/16"
Polietilenă de densitate mică
0,449 RON - 1,1723 RON 1700 În stoc
12.5 mm
Natural
11.7 mm
1/2"
Polietilenă de densitate mică
0,8742 RON - 1,961 RON 1400 În stoc
24.0 mm
Natural
18.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,6497 RON - 1,5458 RON 1145 În stoc
14.0 mm
Roșu
21.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,3312 RON - 0,74 RON 6200 În stoc
8.0 mm
Natural
16.0 mm
Polietilenă de densitate mică
2,2593 RON - 5,3677 RON 500 În stoc
32.0 mm
Roșu
58.5 mm
1 1/4"
Polietilenă de densitate mică
0,5458 RON - 1,2166 RON 7500 În stoc
16.0 mm
Natural
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,4898 RON - 1,0935 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
41.3 mm
1/4"
Clorură de vinil
0,4743 RON - 1,0621 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
Roșu
22.2 mm
Polietilenă de densitate mică
1,1409 RON - 2,6193 RON 600 În stoc
20.6 mm
Roșu
36.5 mm
13/16"
Polietilenă de densitate mică
1,1788 RON - 1,7033 RON 1076 În stoc
29.8 mm
Natural
19.3 mm
13/16"
Polietilenă de densitate mică
0,602 RON - 1,3469 RON 63 În stoc
7.5 mm
Roșu
38.1 mm
Polietilenă de densitate mică
0,7002 RON - 1,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Natural
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică
  • din 3
Capac cu flanșă 20.3 mm 14.5 mm LDPE Natural

10153994

Interval de preț
0,8559 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
82 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    13/16
  • Tip
    1
Capac cu flanșă 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natural

10086568

Interval de preț
1,3913 RON - 0,6216 RON

Niveluri de stoc
34500 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 25.0 mm 16.8 mm LDPE Natural

10153963

Interval de preț
1,503 RON - 0,9079 RON

Niveluri de stoc
960 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1"
  • Tip
    1
Capac cu flanșă 18.5 mm 15.9 mm LDPE Natural

10154014

Interval de preț
1,5745 RON - 0,6062 RON

Niveluri de stoc
24400 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/4"
  • Tip
    1
Capac cu flanșă 12.5 mm 11.7 mm LDPE Natural

10153987

Interval de preț
1,1723 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/2"
  • Tip
    1
Capac cu flanșă 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Natural

10086629

Interval de preț
1,961 RON - 0,8742 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Roșu

10080160

Interval de preț
1,5458 RON - 0,6497 RON

Niveluri de stoc
1145 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10086544

Interval de preț
0,74 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
6200 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Roșu

10082218

Interval de preț
5,3677 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1 1/4"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10086575

Interval de preț
1,2166 RON - 0,5458 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Roșu

10069127

Interval de preț
2,6193 RON - 1,1409 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    13/16"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 29.8 mm 19.3 mm LDPE Natural

10153970

Interval de preț
1,7033 RON - 1,1788 RON

Niveluri de stoc
1076 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    13/16"
  • Tip
    1
Capac cu flanșă 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Roșu

10105221

Interval de preț
1,3469 RON - 0,602 RON

Niveluri de stoc
63 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790