Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Când este folosit ca și dop | d1 | Culoare | d2 | d3 | Când este folosit ca și capac | d4 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2355 RON - 0,3663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Verde
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 1,0352 RON - 1,1502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.756 in
70.0 mm
|
Verde
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,1629 RON - 0,2535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.748 in
19.0 mm
|
Verde
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,3335 RON - 0,5189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Verde
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1,1901 RON - 1,3224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Verde
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
| 0,2959 RON - 0,3288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Verde
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
| 0,2807 RON - 0,3119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
| 0,5265 RON - 0,585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Verde
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
| 0,321 RON - 0,4994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Verde
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
| 0,2659 RON - 0,4137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,3085 RON - 0,4799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Verde
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 9,6095 RON - 10,6772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
10.63 in
270.0 mm
|
Verde
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 0,8798 RON - 0,9776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Verde
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
| 1,3455 RON - 1,495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.035 in
77.1 mm
|
Verde
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
|
3.079 in
78.2 mm
|
||
| 6,8607 RON - 7,623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Verde
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,707 RON - 0,7855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.106 in
53.5 mm
|
Verde
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
|
2.177 in
55.3 mm
|
||
| 0,1513 RON - 0,2354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.689 in
17.5 mm
|
Verde
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 5,9235 RON - 9,2143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Verde
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 1,6365 RON - 2,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Verde
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
| 1,8954 RON - 2,106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.858 in
98.0 mm
|
Verde
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
|
3.878 in
98.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina