Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Când este folosit ca și dop | d1 | Culoare | d2 | d3 | Când este folosit ca și capac | d4 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Verde
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Verde
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Verde
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Verde
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Verde
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Verde
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Verde
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Verde
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Verde
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Verde
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Verde
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Verde
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Verde
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Verde
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Verde
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Verde
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Verde
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Verde
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina