Meniu Caută

Capace și bușoane conice - standard PCR

În stoc

Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Când este folosit ca și dop d1 Culoare d2 d3 Când este folosit ca și capac d4 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
24.7 mm
Verde
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
39.6 mm
Verde
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
93.5 mm
Verde
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
108.0 mm
Verde
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
48.6 mm
Verde
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
Verde
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.4 mm
Verde
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
Solicitați termenul de livrare aici
139.5 mm
Verde
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Verde
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
84.2 mm
Verde
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
Solicitați termenul de livrare aici
33.9 mm
Verde
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
124.0 mm
Verde
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
23.4 mm
Verde
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
68.1 mm
Verde
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Verde
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
26.6 mm
Verde
29.7 mm
24.6 mm
28.3 mm
Solicitați termenul de livrare aici
33.6 mm
Verde
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.2 mm
Verde
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
38.6 mm
Verde
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
216.0 mm
Verde
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
  • din 2