Meniu Caută

Capace Standard de capăt rotunde

În stoc

Capacele de capăt rotunde standard mențin murdăria și alți contaminanți în afara tuburilor, țevilor și tijelor filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Utilizate pentru a proteja în siguranță tuburile filetate sau nefiletate, țevile și tijele.Împiedică murdăria, resturile, praful și alți contaminanți să deterioreze tuburile.Utilizate pentru aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SRF0068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Cumpără
0,7774 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
1,7401 RON - 3,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
2,961 RON - 5,7817 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,3788 RON - 0,602 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
3,5644 RON - 6,9885 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
1,8384 RON - 4,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,6609 RON - 1,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,4953 RON - 0,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
1,1549 RON - 2,8206 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
3,1715 RON - 6,2167 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,7774 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,3788 RON - 0,602 RON 4250 În stoc
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,8925 RON - 1,6278 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
1,7962 RON - 3,9574 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
4,9256 RON - 8,6725 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
1,7822 RON - 3,9574 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
  • din 2
Capace de capăt cilindrice 13.4 mm 13.5 mm LDPE Natural

10327753

Interval de preț
0,602 RON - 0,3788 RON

Niveluri de stoc
4250 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică