Capacele pentru șuruburi acoperă partea superioară a șuruburilor. Oferă un finisaj curat, acoperind în același timp împotriva prafului și a deteriorărilor. Folosit cu plăci aglomerate furniruite.Concepute pentru a oferi un aspect finisat și profesional.Asigură un finisaj plăcut și protejează șuruburile împotriva pătrunderii prafului și murdăriei.Utilizate pentru acoperirea șuruburilor expuse în mobilier, dulapuri și aplicații din industria auto. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Fildeș, Alb, Maro închis, Argintiu, Crem, Tec, Maro deschis Cod Serie: , SR1612
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | Culoare | Dimensiune șurub | d1 | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0502 RON - 0,1132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Crem
|
|
|
|
||
| 0,268 RON - 0,3752 RON | 12000 În stoc |
|
Alb
|
|
|
|
||
| 0,1708 RON - 0,3766 RON | 20000 În stoc |
|
Alb
|
|
|
|
||
| 489 În stoc |
|
Maro deschis
|
|
|
|
|||
| 0,2602 RON - 0,3643 RON | 55500 În stoc |
|
Alb
|
|
|
|
||
| 4800 În stoc |
|
Maro închis
|
|
|
|
|||
| 19900 În stoc |
|
Tec
|
|
|
|
|||
| 0,2576 RON - 0,3606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alb
|
|
|
|
||
| 0,1526 RON - 0,3366 RON | 20000 În stoc |
|
Alb
|
|
|
|
||
| 0,0986 RON - 0,2447 RON | 3900 În stoc |
|
Alb
|
|
|
|
||
| 5713 În stoc |
|
Tec
|
|
|
|
|||
| 0,5377 RON - 0,5974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Fildeș
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2486 RON - 0,2762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3537 RON - 0,393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Maro închis
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0518 RON - 0,0725 RON | 80000 În stoc |
0.114 in
2.9 mm
|
Alb
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina