Meniu Caută

Capete de bară cu articulație sferică - Filet mamă, Polimer

În producție

Capetele de bară din polimer sunt potrivite pentru medii dificile datorită rezistenţei la acizi slabi şi coroziune în medii umede. Oferă o bună rezistență la praf și murdărie, grație funcționării în regim uscat și proprietăților de autolubrifiere. Sunt ideale pentru aplicații cu mișcare de rotație, de oscilație sau liniară și permit compensarea abaterii de coaxialitate și a sarcinilor axiale. De asemenea, asigură amortizarea foarte bună a vibrațiilor și izolarea electrică.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru carcasă bilă Lungime de la capul tijei la centrul bilei Lungime filet bolț cu bilă Cumpără
468,0942 RON - 468,0942 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
284,3242 RON - 284,3242 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
31.0 mm
29.6 mm
7.5 mm
331,891 RON - 331,891 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
433,0805 RON - 433,0805 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
319,9603 RON - 319,9603 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
31.0 mm
29.7 mm
9.0 mm
142,402 RON - 142,402 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
180,2038 RON - 180,2038 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
366,1395 RON - 366,1395 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.1 mm
9.0 mm
316,861 RON - 316,861 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
367,994 RON - 367,994 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
330,3477 RON - 330,3477 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
247,5987 RON - 247,5987 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
23.0 mm
21.7 mm
6.0 mm
166,7171 RON - 166,7171 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
184,8463 RON - 184,8463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
463,4386 RON - 463,4386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
142,8559 RON - 142,8559 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
285,5691 RON - 285,5691 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
466,3954 RON - 466,3954 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
370,6265 RON - 370,6265 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
428,7362 RON - 428,7362 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
  • din 2