Meniu Caută

Capete de bară cu articulație sferică - Filet tată, Polimer

În producție

Capetele de bară din polimer sunt potrivite pentru medii dificile datorită rezistenţei la acizi slabi şi coroziune în medii umede. Oferă o bună rezistență la praf și murdărie, grație funcționării în regim uscat și proprietăților de autolubrifiere. Sunt ideale pentru aplicații cu mișcare de rotație, de oscilație sau liniară și permit compensarea abaterii de coaxialitate și a sarcinilor axiale. De asemenea, asigură amortizarea foarte bună a vibrațiilor și izolarea electrică.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru carcasă bilă Lungime filet bolț cu bilă Cumpără
330,3477 RON - 330,3477 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
10.0 mm
338,5565 RON - 338,5565 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
12.0 mm
248,688 RON - 248,688 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
23.0 mm
10.0 mm
181,2932 RON - 181,2932 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
21.0 mm
15.0 mm
169,5052 RON - 169,5052 RON Solicitați termenul de livrare aici
M9
19.0 mm
12.0 mm
204,5318 RON - 204,5318 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
28.0 mm
18.0 mm
284,3242 RON - 284,3242 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
31.0 mm
12.0 mm
  • din 2