Meniu Caută

Șuruburi de blocare - cu cap lung

În producție

Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0160A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Cumpără
11,574 RON - 16,5343 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
11,8102 RON - 16,8717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
12,6369 RON - 18,0527 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
11,2197 RON - 16,0281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
11,574 RON - 16,5343 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
11,4559 RON - 16,3655 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
12,9913 RON - 18,5589 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
13,3455 RON - 19,065 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
12,5188 RON - 17,884 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
14,1723 RON - 20,246 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
12,755 RON - 18,2214 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
12,755 RON - 18,2214 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
12,5188 RON - 17,884 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
13,2274 RON - 18,8963 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0
10.0
4.5
2.8
5.0
14,9989 RON - 21,427 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
25.0
10.0
4.5
2.8
5.0
12,2827 RON - 17,5466 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
12,0463 RON - 17,2091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
12,6369 RON - 18,0527 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
13,2274 RON - 18,8963 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.5
12.0
5.5
3.7
6.0
12,6369 RON - 18,0527 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
  • din 8