Tieto montážne prvky k LED diódam umožňujú vertikálnu montáž LED diód alebo pod uhlom 90. Dajú sa ľahko namontovať rukou. K dispozícii sú 2 typy, ktoré sú vhodné pre obidve LED diódy T-1 a T-1 3/4.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip LED compatibil (Toate) | Diametru orificiu maxim | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2416 RON - 3,2416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1,3.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Suport LED 90°
|
||
| 3,2416 RON - 4,0555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1,3.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Suport LED 90°
|
||
| 8000 În stoc |
T-1,3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Suport LED
|
|||
| 2,4557 RON - 3,0732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Suport LED 90°
|
||
| 1,0146 RON - 1,0146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Suport LED
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina