Meniu Caută

Cârlige de sprijin

În stoc

Suport Cârligele de sârmă sunt utile pentru controlul sarcinilor în diverse aplicații, cum ar fi finisarea vopselelor și manipularea materialelor. Ideale pentru aplicații în condiții dificile. Acestea sunt rezistente la coroziune.

  • Cârligele pentru cabluri oferă suport pentru manevrarea sarcinilor într-o mare varietate de aplicații.
  • Ideale pentru finisarea cu vopsea, tratamente de suprafață și manipularea materialelor.
  • Refolosibile
Material: Fier, Oțel Culoare: Natural, Cod Serie: SR1087

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă L Material W Tip WD Cumpără
0,3047 RON - 0,3385 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
100.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
0,561 RON - 0,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
100.0 mm
Fier
30.0 mm
2
3.0 mm
0,3514 RON - 0,3675 RON 5000 În stoc
În formă de C
100.0 mm
Fier
30.0 mm
4
2.0 mm
0,3192 RON - 0,394 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
100.0 mm
Fier
30.0 mm
2
2.0 mm
0,345 RON - 0,3611 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
100.0 mm
Fier
20.0 mm
3
2.0 mm
0,5255 RON - 0,5546 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
100.0 mm
Fier
20.0 mm
1
3.0 mm
0,2982 RON - 0,3143 RON 10000 În stoc
În formă de CV
150.0 mm
Fier
20.0 mm
1
1.5 mm
0,8512 RON - 0,8996 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
200.0 mm
Fier
30.0 mm
4
3.0 mm
0,2927 RON - 0,341 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
75.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
0,2956 RON - 0,3108 RON 2500 În stoc
În formă de C
60.0 mm
Fier
20.0 mm
3
2.0 mm
0,4611 RON - 0,4869 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
200.0 mm
Fier
30.0 mm
2
2.0 mm
0,7223 RON - 0,7577 RON 3750 În stoc
În formă de C
150.0 mm
Fier
30.0 mm
4
3.0 mm
0,2402 RON - 0,2515 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
75.0 mm
Fier
20.0 mm
1
1.5 mm
0,5288 RON - 0,5546 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
250.0 mm
Fier
20.0 mm
3
2.0 mm
0,2747 RON - 0,2869 RON 10000 În stoc
În formă de CV
60.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
0,3998 RON - 0,4191 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
150.0 mm
Fier
30.0 mm
2
2.0 mm
0,403 RON - 0,4288 RON 4900 În stoc
În formă de C
150.0 mm
Fier
20.0 mm
3
2.0 mm
0,5868 RON - 0,619 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
100.0 mm
Fier
30.0 mm
4
3.0 mm
0,3134 RON - 0,3321 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
75.0 mm
Fier
20.0 mm
3
2.0 mm
0,4449 RON - 0,5194 RON 5000 În stoc
În formă de CV
200.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
  • din 3
Cârlige de susținere C 4 2.0 mm 100.0 mm Fier

10206553

Interval de preț
0,3675 RON - 0,3514 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 1.5 mm 150.0 mm Fier

10339794

Interval de preț
0,3143 RON - 0,2982 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere C 3 2.0 mm 60.0 mm Fier

10339862

Interval de preț
0,3108 RON - 0,2956 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere C 4 3.0 mm 150.0 mm Fier

10339893

Interval de preț
0,7577 RON - 0,7223 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 2.0 mm 60.0 mm Fier

10206454

Interval de preț
0,2869 RON - 0,2747 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere C 3 2.0 mm 150.0 mm Fier

10206546

Interval de preț
0,4288 RON - 0,403 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 2.0 mm 200.0 mm Fier

10206478

Interval de preț
0,5194 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat