Meniu Caută

Cârlige de sprijin

În stoc

Suport Cârligele de sârmă sunt utile pentru controlul sarcinilor în diverse aplicații, cum ar fi finisarea vopselelor și manipularea materialelor. Ideale pentru aplicații în condiții dificile. Acestea sunt rezistente la coroziune.

  • Cârligele pentru cabluri oferă suport pentru manevrarea sarcinilor într-o mare varietate de aplicații.
  • Ideale pentru finisarea cu vopsea, tratamente de suprafață și manipularea materialelor.
  • Refolosibile
Material: Fier, Oțel Culoare: Natural, Cod Serie: SR1087

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă L Material W Tip WD Cumpără
0,561 RON - 0,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
100.0 mm
Fier
30.0 mm
2
3.0 mm
0,3514 RON - 0,3675 RON 5000 În stoc
În formă de C
100.0 mm
Fier
30.0 mm
4
2.0 mm
0,3047 RON - 0,3385 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
100.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
0,2194 RON - 0,2414 RON 10000 În stoc
În formă de CV
60.0 mm
Fier
20.0 mm
1
0.9 mm
0,3837 RON - 0,403 RON 11250 În stoc
În formă de CV
150.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
  • din 3
Cârlige de susținere C 4 2.0 mm 100.0 mm Fier

10206553

Interval de preț
0,3675 RON - 0,3514 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 0.9 mm 60.0 mm Fier

10339770

Interval de preț
0,2414 RON - 0,2194 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 2.0 mm 150.0 mm Fier

10339817

Interval de preț
0,403 RON - 0,3837 RON

Niveluri de stoc
11250 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat