Aceste cărucioare din aluminiu cu flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de util pentru sarcini grele într-o gamă largă de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.
Designul cu flanșă oferă atât o suprafață mai mare pe care trebuie montată componenta în mișcare, cât și capacitatea de a se fixa de piesa în mișcare fie de deasupra, fie de sub cărucior.
Funcționează bine în condiții dure sau aplicații critice de greutate, deoarece sunt mai ușoare și mai rezistente la coroziune decât cele din oțel. Pot fi utilizate în diverse aplicații, inclusiv mașini, aerospațiale, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.
Material: Aluminiu; Oțel inoxidabil Cod Serie: SRL1018F
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea șinei | h2 | w1 | h1 ±003 | l1 | d2 | d1 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281,659 RON - 331,3727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
19.8
|
47.0
|
24.0
|
64.0
|
M5
|
4.3
|
||
312,855 RON - 368,0588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
29.9
|
70.0
|
36.0
|
96.0
|
M8
|
6.7
|
||
294,986 RON - 347,0454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
24.7
|
63.0
|
30.0
|
85.9
|
M6
|
5.3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina