Meniu Caută

Cărucior fără flanșă 35.0 153.5 70.0 Oțel

Acest ghidaj standard fără flanșă are o cușcă cu bile reținute pentru aplicații intense cu mișcare liniară de precizie. Designul fără flanșă permite o soluție compactă. Se folosește împreună cu șinele liniare călite.
Numărul piesei Essentra:

20158576

Numărul piesei producătorului:

20158576

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 644,6769 RON
10 - 19 580,1892 RON
20 - 49 547,9953 RON
50 + 515,751 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

644,68 RON

1 x 644,6769 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea șinei 35.0
l1 153.5
h1 55.0
l2 122.5
w1 70.0
l3 72.0
h2 7.5
h3 12.0
h4 26.0
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 18.5
w2 50.0
w3 34.0
w4 18.0
l4 15.6
l5 80.0
d3 14.0
Mx Nm 2020.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne