Meniu Caută

Cărucior fără flanșă 45.0 174.0 86.0 Oțel

Acest ghidaj standard fără flanșă are o cușcă cu bile reținute pentru aplicații intense cu mișcare liniară de precizie. Designul fără flanșă permite o soluție compactă. Se folosește împreună cu șinele liniare călite.
Numărul piesei Essentra:

20158590

Numărul piesei producătorului:

20158590

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 945,2033 RON
10 - 19 850,668 RON
20 - 49 803,4004 RON
50 + 756,183 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

945,20 RON

1 x 945,2033 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea șinei 45.0
l1 174.0
h1 70.0
l2 139.0
w1 86.0
l3 80.0
h2 8.9
h3 18.0
h4 31.1
d1 M10
h5 17.0
d2 14.0
h6 24.5
w2 60.0
w3 45.0
w4 20.5
l4 16.0
l5 105.0
d3 20.0
Mx Nm 3527.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne