Meniu Caută

Cărucioare liniare cu flanșă

În producție

Aceste cărucioare liniare cu flanșă cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Sunt alcătuite dintr-o bucșă liniară din oțel în interiorul unei carcase de aluminiu cu flanșă, oferind o suprafață mare pentru montare.

Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.

Cărucioarele deschise cu rulmenți sunt destinate exclusiv utilizării cu șine de susținere a arborelui. Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.

  • Sunt alcătuite dintr-o bucșă liniară din oțel în interiorul unei carcase de aluminiu cu flanșă, oferind o suprafață mare pentru montare.
  • Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Mențin greutatea redusă, preiau sarcinile și facilitează mișcarea.
Cod Serie: SRL1756, SRL1755

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Cumpără
229,151 RON - 286,451 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
236,338 RON - 295,4353 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
30.0
48.0
76.0
75.0
M8
12.0
210,783 RON - 263,491 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
283,306 RON - 354,133 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
155,629 RON - 194,561 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
168,007 RON - 210,0341 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
306,915 RON - 383,6317 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0