Aceste cărucioare liniare deschise cu bucșă cu bilă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Acestea trebuie utilizate numai cu arbori din oțel călit, iar rulmenții cu bile permit căruciorului să se deplaseze fără probleme de-a lungul șinei. Sunt deosebit de utile pentru greutăți mari și aplicații cu cursă lungă.
Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.
Designul său fără flanșă permite o instalare simplă și compactă și integrarea în sistemele existente. Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Folosite în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Cod Serie: SRL1752
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,863 RON - 169,8042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
||
| 147,842 RON - 184,828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
||
| 341,755 RON - 427,2057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
40.0
|
72.0
|
92.0
|
90.0
|
M10x20
|
20.0
|
||
| 237,486 RON - 296,8828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
42.0
|
30.0
|
56.0
|
75.0
|
70.0
|
M8x18
|
15.0
|
||
| 570,606 RON - 713,2574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
60.0
|
50.0
|
91.0
|
113.0
|
110.0
|
M10x20
|
25.0
|
||
| 329,077 RON - 411,3334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
62.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina