Meniu Caută

Cărucioare Quadro

În producție

Aceste cărucioare Quadro sunt închise, cu rulmenți liniari cu bile cu auto-aliniere, două garnituri integrate și un orificiu de lubrifiere. Acestea realizează o mișcare liniară precisă și eficientă în aplicații cu sarcini grele.

Dispun de patru bucșe liniare cu bile la interior, lucru care îmbunătățește stabilitatea și capacitatea portantă. Distribuie sarcina în mod uniform pe întregul cărucior, minimizând deformarea și maximizând rigiditatea, scăzând pericolul vibrațiilor și oferind performanțe de încredere chiar și în aplicații de mare viteză.

Poate rezista la temperaturi cuprinse între 20 C și +80 C. Cu toate acestea, prin înlocuirea elementelor de fixare cu bile, a plăcilor de capăt și a garniturilor, poate tolera temperaturi de până la +120 C. Folosite în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.

  • Realizează o mișcare liniară precisă și eficientă în aplicații cu sarcini grele.
  • Dispun de patru bucșe liniare cu bile la interior, lucru care îmbunătățește stabilitatea și capacitatea portantă.
  • Rezistă la temperaturi de la 20 C la +80 C
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL1759, SRL1758

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 for h7 h2 d1 tol H6 w1 h1 l1 Stil cărucior Cumpără
2 098,245 RON - 2 797,6261 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
40.0
62.0
230.0
80.0
230.0
Rulmenți de tip închis
428,204 RON - 570,9553 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
16.0
22.0
85.0
32.0
85.0
Rulmenți de tip închis
1 100,183 RON - 1 466,8944 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
32.0
47.0
18.0
64.0
180.0
Rulmenți de tip închis
997,063 RON - 1 329,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
30.0
40.0
160.0
51.0
160.0
Rulmenți tip deschis
2 270,894 RON - 3 027,875 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
45.0
62.0
230.0
77.0
230.0
Rulmenți tip deschis
1 292,648 RON - 1 723,5473 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
35.0
47.0
180.0
60.0
180.0
Rulmenți tip deschis
457,952 RON - 610,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
18.0
22.0
85.0
30.0
85.0
Rulmenți tip deschis
468,035 RON - 624,0628 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
18.0
26.0
100.0
36.0
100.0
Rulmenți de tip închis
832,05 RON - 1 109,4172 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.0
40.0
160.0
56.0
160.0
Rulmenți de tip închis
710,313 RON - 947,0501 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
25.0
32.0
130.0
42.0
130.0
Rulmenți tip deschis
633,646 RON - 844,8282 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
22.0
26.0
100.0
35.0
100.0
Rulmenți tip deschis
932,675 RON - 1 243,5336 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
23.0
32.0
130.0
46.0
130.0
Rulmenți de tip închis