Șnururile pentru furtunuri și tuburi, includ o construcție cu cerc și buclă. Aceasta fixează furtunurile în siguranță, permițându-le în același timp să se extindă și să se contracte în funcție de schimbările de presiune. Durabil și oferă o soluție de fixare sigură, reglabilă și simplă. Două opțiuni din care să alegeți.
Material: Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat, Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin Culoare: Negru Cod Serie: SR1099
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | C | Material | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
74,0958 RON - 157,917 RON | 1 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
|
Heavy
|
||
33,9263 RON - 33,9263 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20 in
508.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
|
Standard
|
||
16,881 RON - 16,881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
|
Standard
|
||
74,1504 RON - 157,917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.984 in
406.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
|
Heavy
|
||
39,6628 RON - 84,4062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.984 in
406.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
|
Standard
|
||
99,1229 RON - 211,0812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.984 in
406.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
|
Heavy
|
||
64,0876 RON - 136,6513 RON | 6 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
|
Heavy
|
||
32,037 RON - 68,26 RON | 2 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
|
Standard
|
||
89,32 RON - 190,2092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.811 in
300.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
|
Heavy
|
||
67,5924 RON - 144,0024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.811 in
300.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
|
Heavy
|
||
24,1921 RON - 24,1921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.984 in
406.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
|
Standard
|
||
20,6049 RON - 20,6049 RON | 91 În stoc |
11.811 in
300.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
|
Standard
|
||
108,3916 RON - 108,3916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20 in
508.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
|
Heavy
|
||
37,9788 RON - 80,8619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
|
Heavy
|
||
13,0064 RON - 27,6977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
|
Standard
|
||
27,026 RON - 57,6272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
|
Standard
|
||
36,0484 RON - 36,0484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.811 in
300.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
|
Standard
|
||
83,4192 RON - 83,4192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
|
Heavy
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina