Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vnútorným závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje na vonkajší závit na zariadení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime corp | Dimensiune filet | Culoare | Rază mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,9548 RON - 24,0811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negru
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 25,302 RON - 25,4423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negru
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 23,9548 RON - 24,0811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negru
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 24,488 RON - 24,6284 RON | 10 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negru
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 14,1736 RON - 16,9942 RON | 13 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Portocaliu
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 22,3549 RON - 43,9438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Negru; Roșu
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 24,488 RON - 24,6284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,7687 RON - 24,881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,8908 RON - 24,0276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negru
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 24,488 RON - 24,6284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Portocaliu
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,7687 RON - 24,881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,488 RON - 24,6284 RON | 10 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negru
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 58,9981 RON - 66,9288 RON | 5 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
|
||
| 24,1646 RON - 24,2741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,302 RON - 25,4423 RON | 8 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negru
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 7,3815 RON - 8,7426 RON | 330 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Negru
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 23,8908 RON - 24,0276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Roșu
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,1646 RON - 24,2741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 56,7093 RON - 65,8791 RON | 49 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
|
||
| 56,7093 RON - 65,8791 RON | 25 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina