Meniu Caută

Clemă cablu Adeziv 4.8 mm 31.8 mm PVC Gri

Această clemă în stil J este montată rapid și ușor datorită bazei adezive. Realizată din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic.
Numărul piesei Essentra:

10159415

Numărul piesei producătorului:

KKJ-3-RT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 3,4101 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 705,05 RON

500 x 3,4101 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Metodă de montare Adeziv
Înălțime totală 7.9 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Material complet Clorură de vinil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne