Meniu Caută

Clemă blocantă adezivă pentru cabluri

În stoc

Jednoduché uchytenie lepením. Nie je potrebný žiadny montážny otvor. Zaisťovací mechanizmus drží káble na mieste a dá sa aj znovu otvoriť. Dodáva sa v rôznych tvaroch, farbách a materiáloch. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul maxim al cablului compatibil Lungime bază Cumpără
2,6101 RON - 2,8908 RON 1646 În stoc
2,133 RON - 2,3856 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,3856 RON - 2,6242 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,8944 RON - 2,119 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,6418 RON - 1,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
2,119 RON - 2,119 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,8242 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,0732 RON - 3,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Clemă cablu 12.0 mm 14.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6 Gri

10245903

Interval de preț
2,8908 RON - 2,6101 RON

Niveluri de stoc
1646 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard
    HF