Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat

În stoc

Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.

Cod Serie: SR2169

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Material Lungime bază Metodă de montare Cumpără
3,4942 RON - 3,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
1,9085 RON - 2,3014 RON 6750 În stoc
Aluminiu
Adeziv
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
1,284 RON - 1,284 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
80.5 mm
1,284 RON - 1,284 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
98.0 mm
9,8093 RON - 9,8093 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
3,4942 RON - 3,4942 RON 300 În stoc
Nailon 6/6
Adeziv
1,6979 RON - 1,6979 RON 100 În stoc
Nailon 6/6
Șurub
2,4839 RON - 2,4839 RON 1077 În stoc
Nailon 6/6
2,0628 RON - 2,4698 RON Solicitați termenul de livrare aici
Aluminiu
Adeziv
2,7786 RON - 2,7786 RON 630 În stoc
Aluminiu
Adeziv
3,4942 RON - 3,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
2,7809 RON - 2,7809 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
1,9505 RON - 1,9505 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1,9085 RON - 2,3014 RON 750 În stoc
Aluminiu
Adeziv
2,6803 RON - 3,2276 RON 750 În stoc
Aluminiu
Adeziv
2,526 RON - 2,526 RON 2400 În stoc
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
2,1611 RON - 2,1611 RON 700 În stoc
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
1,8594 RON - 1,8594 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
  • din 4
Clemă pentru cablu plat 19.1 mm 6.4 mm Natural Aluminiu

10148136

Interval de preț
2,3014 RON - 1,9085 RON

Niveluri de stoc
6750 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    19.1 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu plat 58.7 mm 14.6 mm Natural Nailon 6/6

10154519

Interval de preț
3,4942 RON - 3,4942 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime internă
    12.7 mm
  • Înălțime totală
    14.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    58.7 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Clemă pentru cablu plat Natural Nailon 6/6

10005996

Interval de preț
1,6979 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime internă
    19.1 mm
  • Înălțime totală
    21.0 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    41.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Clemă pentru cablu plat 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Natural Poliamidă

10035979

Interval de preț
2,4839 RON - 2,4839 RON

Niveluri de stoc
1077 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    54.1 mm
  • Lățime cablu
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 2.0 mm
Clemă pentru cablu plat 33.3 mm 9.8 mm Natural Aluminiu

10148150

Interval de preț
2,7786 RON - 2,7786 RON

Niveluri de stoc
630 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    33.3 mm
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu plat 12.7 mm 6.4 mm Natural Aluminiu

10148129

Interval de preț
2,3014 RON - 1,9085 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    12.7 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu plat 50.8 mm 14.3 mm Natural Aluminiu

10148174

Interval de preț
3,2276 RON - 2,6803 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    50.8 mm
  • Înălțime totală
    14.3 mm
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu plat 67.0 mm 9.9 mm Natural Nailon 6/6

10154403

Interval de preț
2,526 RON - 2,526 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    53.4 mm
  • Lățime cablu
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    16.4 mm
Clemă pentru cablu plat 39.3 mm 13.2 mm Natural PA

10035962

Interval de preț
2,1611 RON - 2,1611 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lungime bază
    39.3 mm
  • Lățime bază
    13.2 mm
  • Lățime interioară
    24.7 mm
  • Lățime cablu
    24.7 mm