Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat

În stoc

Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.

Cod Serie: SR2169

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Material Lungime bază Metodă de montare Cumpără
7,8445 RON - 7,8445 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
61.2 mm
Adeziv
2,3435 RON - 2,3435 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
4,3503 RON - 4,3503 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
4,673 RON - 4,673 RON 545 În stoc
Nailon 6/6
36.5 mm
Adeziv
2,7645 RON - 2,7645 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
4,9396 RON - 4,9396 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
27.0 mm
Adeziv
1,284 RON - 1,284 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
80.5 mm
2,7786 RON - 2,7786 RON 630 În stoc
Aluminiu
Adeziv
2,0628 RON - 2,4698 RON Solicitați termenul de livrare aici
Aluminiu
Adeziv
2,9049 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
2,4839 RON - 2,4839 RON 1077 În stoc
Nailon 6/6
2,7364 RON - 2,7364 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
PA
67.0 mm
Push In
1,8944 RON - 1,8944 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
1,9085 RON - 2,3014 RON 750 În stoc
Aluminiu
Adeziv
1,6979 RON - 1,6979 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
7,3955 RON - 7,3955 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
3,1575 RON - 3,1575 RON 100 În stoc
Nailon 6/6
1,8619 RON - 1,8619 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
  • din 4
Clemă pentru cablu plat 36.5 mm 3.0 mm Natural Nailon 6/6

10175583

Interval de preț
4,673 RON - 4,673 RON

Niveluri de stoc
545 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lungime bază
    36.5 mm
  • Lățime interioară
    10.0 mm
  • Lățime cablu
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Clemă pentru cablu plat 33.3 mm 9.8 mm Natural Aluminiu

10148150

Interval de preț
2,7786 RON - 2,7786 RON

Niveluri de stoc
630 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    33.3 mm
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu plat 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Natural Poliamidă

10035979

Interval de preț
2,4839 RON - 2,4839 RON

Niveluri de stoc
1077 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    54.1 mm
  • Lățime cablu
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 2.0 mm
Clemă pentru cablu plat 12.7 mm 6.4 mm Natural Aluminiu

10148129

Interval de preț
2,3014 RON - 1,9085 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    12.7 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu plat 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Natural Poliamidă

10035948

Interval de preț
3,1575 RON - 3,1575 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    15.5 mm
  • Lățime cablu
    9.1 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 2.0 mm