Clemele canoe sunt un dispozitiv de fixare ieftin, proiectat să funcționeze în același mod ca un nit sau un șurub. Designul acestor cleme înseamnă că sunt mai ușor de îndepărtat decât alte nituri. Gama oferă o varietate de stiluri, inclusiv cele cu o ancoră complet goală sau cele care au o ancoră parțial goală.
Potrivite pentru montarea pe panoul frontal, aceste cleme economice se fixează cu ușurință în găuri rotunde și acoperă o suprafață mai mică. Sunt ideale pentru a menține în siguranță o varietate de materiale, inclusiv metale și materiale plastice. Nu sunt necesare unelte pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu degetul mare peste capul plat, în formă rotundă.
Gama noastră oferă o bună izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ele pot fi utilizate pe aplicații electronice, auto sau mașini. Clemele canoe se introduc cu grijă în orificiile panoului și sunt ideale pentru semne și afișaje pe termen lung. Ele pot fi îndepărtate și reutilizate ocazional; cu toate acestea, datorită prinderii lor extra ferme, sunt mai potrivite pentru aplicații care nu se schimbă foarte des.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Lungime ancoră | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5887 RON - 0,7173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,946 RON - 1,1623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
0,4285 RON - 0,5955 RON | 735 În stoc |
Negru
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,8036 RON - 1,1131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,4285 RON - 0,5955 RON | 10000 În stoc |
Natural
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,9624 RON - 1,3321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,59 RON - 0,59 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
0,8036 RON - 1,1131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,638 RON - 0,7844 RON | 815 În stoc |
Negru
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,5832 RON - 0,7173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
0,4983 RON - 0,6968 RON | 200 În stoc |
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,6393 RON - 0,7844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
0,5708 RON - 0,5708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
||
0,5859 RON - 0,7173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
0,4983 RON - 0,6968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4983 RON - 0,6968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1971 RON - 0,1971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,9419 RON - 1,1623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,7844 RON - 0,7844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
0,1999 RON - 0,1999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.215 in
5.4 - 5.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina