Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Înălțime totală | Rază mâner | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
50,1634 RON - 60,0482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
54,0202 RON - 54,0202 RON | 20 În stoc |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
71,6112 RON - 71,6112 RON | 2 În stoc |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
50,9883 RON - 50,9883 RON | 148 În stoc |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
59,778 RON - 71,6112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
26,9235 RON - 26,9235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
24,7901 RON - 29,4125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
14,2112 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
672,547 RON - 672,547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
14,1839 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,0607 RON - 15,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
14,1839 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,1839 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
494,9782 RON - 1 044,9497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
384,3967 RON - 811,5298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
269,0223 RON - 567,9548 RON | 1 În stoc |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
14,5281 RON - 15,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
14,2112 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
16,306 RON - 18,3048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
14,5195 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina