Clemele din plastic pentru furtunuri au un design brevetat de îmbinare. Aceasta oferă o etanșare sigură și mai bună a furtunurilor și tuburilor, fitingurilor și altor componente pentru a evita scurgerile. Acest lucru ajută la garantarea unei conexiuni stabile. Dispune de o blocare prin apăsare. Rezistent la substanțe chimice.Concepute pentru a oferi o etanșare sigură și superioară furtunurilor și tuburilor fitingurilor.Dispune de o broască cu blocare prin apăsare, care permite instalarea și demontarea ușoară.Potrivite pentru aplicații auto, industriale și instalații sanitare. Material: Nailon 6/6, PA Culoare: Negru, Natural, Alb, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | Culoare | d1 | Stil montare | W | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9978 RON - 1,2318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.941 in
23.9 mm
|
Negru
|
0.839 in
21.3 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,9857 RON - 1,2169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,7703 RON - 0,951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
0.358 in
9.1 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,6571 RON - 0,8113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.283 in
7.2 mm
|
Design cu interblocare
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,9739 RON - 1,2024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.776 in
19.7 mm
|
Negru
|
0.669 in
17.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 5,0244 RON - 11,0769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.425 in
36.2 mm
|
Negru
|
1.252 in
31.8 mm
|
Design cu interblocare
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,6807 RON - 3,3095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
1.87 in
47.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,837 RON - 1,0333 RON | 1000 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
0.409 in
10.4 mm
|
Design cu interblocare
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,718 RON - 0,8864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.291 in
7.4 mm
|
Negru
|
0.244 in
6.2 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,2702 RON - 2,8028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.134 in
28.8 mm
|
Natural
|
0.988 in
25.1 mm
|
Design cu interblocare
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 2,3539 RON - 2,906 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.61 in
40.9 mm
|
Negru
|
1.406 in
35.7 mm
|
Design cu interblocare
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,9502 RON - 1,1731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
Negru
|
0.598 in
15.2 mm
|
Design cu interblocare
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,8573 RON - 1,0584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.535 in
13.6 mm
|
Negru
|
0.476 in
12.1 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,2276 RON - 1,5156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Negru
|
1.031 in
26.2 mm
|
Design cu interblocare
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,7441 RON - 0,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.35 in
8.9 mm
|
Negru
|
0.299 in
7.6 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 3,0882 RON - 3,8126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.39 in
60.7 mm
|
Negru
|
2.122 in
53.9 mm
|
Design cu interblocare
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,9502 RON - 1,1731 RON | 1000 În stoc |
0.606 in
15.4 mm
|
Negru
|
0.539 in
13.7 mm
|
Design cu interblocare
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,9739 RON - 1,2024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.791 in
20.1 mm
|
Negru
|
0.728 in
18.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,5404 RON - 3,1363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.102 in
53.4 mm
|
Negru
|
1.791 in
45.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 2,4568 RON - 3,0331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
Negru
|
1.594 in
40.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina