Meniu Caută

Cleme gaura cheii din nailon

În stoc

Plastové spony s otvorom majú dutý vnútorný priestor v tvare kľúčovej dierky. Táto konštrukcia umožňuje, aby sa spona celkom zovrela a dala sa ľahko zatlačiť prstom. Zúžený hrot nitovacej spony v tvare náboja pomáha pri zavedení do panela.

Tieto spony poskytujú dobrú elektrickú izoláciu. Sú odolné aj voči vibráciám, oderu a korózii – vďaka čomu predstavujú trvanlivé a cenovo výhodné upevňovacie riešenie. Sú dostupné pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a prírodná
  • Trieda horľavosti materiálu UL94 V2


Cod Serie: SR1970

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Grosime panou Diametru cap Cumpără
0,2786 RON - 0,344 RON 1500 În stoc
5.6 mm
Natural
4.7 mm
8.7 mm
0,2886 RON - 0,3562 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
Natural
7.9 mm
8.7 mm
0,6147 RON - 0,6147 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Negru
8.7 mm
7.9 mm
0,2352 RON - 0,2904 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
4.8 mm
6.4 mm
0,2786 RON - 0,344 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
6.4 mm
7.9 mm
0,3365 RON - 0,4154 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
3.2 mm
12.7 mm
0,3563 RON - 0,4399 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
8.7 mm
12.7 mm
0,3563 RON - 0,4399 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
6.4 mm
12.7 mm
0,2886 RON - 0,3562 RON 30 În stoc
5.6 mm
Natural
6.4 mm
8.7 mm
0,3563 RON - 0,4399 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
7.9 mm
12.7 mm
0,2352 RON - 0,2904 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
2.4 mm
6.4 mm
0,2786 RON - 0,344 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
7.9 mm
7.9 mm
0,2786 RON - 0,344 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
Natural
4.7 mm
7.9 mm
0,2786 RON - 0,344 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
7.1 mm
7.9 mm
  • din 2
Nituri cu fixare prin împingere 5.6 mm 4.7 mm 4.8 mm Nailon Natural

10223543

Interval de preț
0,344 RON - 0,2786 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    5.6 mm
  • Grosime panou
    4.7 mm
  • Diametru cap
    8.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Nituri cu fixare prin împingere 5.6 mm 6.4 mm 6.4 mm Nailon Natural

10223567

Interval de preț
0,3562 RON - 0,2886 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    5.6 mm
  • Grosime panou
    6.4 mm
  • Diametru cap
    8.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2