Meniu Caută

Cleme în formă de P

În stoc

Skrutkovacie oceľové svorky s ochrannou gumou sú vhodné na upínanie rúrok, hadíc a káblov. Prevedenie so zámkom alebo bez odpruženia. Ochranná guma zabezpečuje ochranu pre hadice a oceľová časť a priskrutkovanie poskytujú spoľahlivé pripevnenie.

Cod Serie: SR1109

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
7,8165 RON - 7,8165 RON 70 În stoc
10.3 mm
4,0134 RON - 4,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
5,5431 RON - 5,5431 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
2,975 RON - 2,975 RON 1500 În stoc
  • din 2
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 0.406 in Oţel laminat la rece Negru

10172353

Interval de preț
7,8165 RON - 7,8165 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Lățime totală
    19.1 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Oţel laminat la rece Negru

10172247

Interval de preț
2,975 RON - 2,975 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Lățime totală
    16.5 mm
  • Cod Vamal
    7318190090