Meniu Caută

Cleme P cu montare cu șurub

În stoc

Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
7,6943 RON - 7,6943 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
3,9566 RON - 3,9566 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
14.3 mm
9.5 mm
10161814 3,9566 RON - 3,9566 RON 62 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
12.7 mm
9.5 mm
10161760 3,3817 RON - 3,3817 RON 990 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
7,3109 RON - 7,3109 RON 440 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
31.8 mm
12.7 mm
7,886 RON - 7,886 RON 30 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
3,9566 RON - 3,9566 RON 60 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
15.9 mm
9.5 mm
3,3817 RON - 3,3817 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
3,9566 RON - 3,9566 RON 295 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
17.5 mm
12.7 mm
3,3817 RON - 3,3817 RON 400 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
3,3817 RON - 3,3817 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
4,9424 RON - 4,9424 RON 786 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
22.2 mm
12.7 mm
3,3817 RON - 3,3817 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
11.1 mm
9.5 mm
6,202 RON - 6,202 RON 521 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
19.1 mm
12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.7 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161814

Interval de preț
3,9566 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    12.7 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 4.8 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161760

Interval de preț
3,3817 RON - 3,3817 RON

Niveluri de stoc
990 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    4.8 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 31.8 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161753

Interval de preț
7,3109 RON - 7,3109 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    31.8 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 25.4 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161739

Interval de preț
7,886 RON - 7,886 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    25.4 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 15.9 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161692

Interval de preț
3,9566 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    15.9 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 17.5 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161708

Interval de preț
3,9566 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
295 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    17.5 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161777

Interval de preț
3,3817 RON - 3,3817 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    6.4 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 22.2 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161722

Interval de preț
4,9424 RON - 4,9424 RON

Niveluri de stoc
786 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    22.2 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 19.1 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161715

Interval de preț
6,202 RON - 6,202 RON

Niveluri de stoc
521 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    19.1 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV