Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,6943 RON - 7,6943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,9566 RON - 3,9566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10161814 | 3,9566 RON - 3,9566 RON | 62 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
10161760 | 3,3817 RON - 3,3817 RON | 990 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
7,3109 RON - 7,3109 RON | 440 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,886 RON - 7,886 RON | 30 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,9566 RON - 3,9566 RON | 60 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,3817 RON - 3,3817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,9566 RON - 3,9566 RON | 295 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,3817 RON - 3,3817 RON | 400 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,3817 RON - 3,3817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,9424 RON - 4,9424 RON | 786 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,3817 RON - 3,3817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,202 RON - 6,202 RON | 521 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina